Za namestitev komponent zunaj ohišja. Montažni vijaki so priloženi ohišju kot dodatna oprema.
- Št. artikla:
- KX 1565800
- Opis izdelka
- Za montažo komponent tudi zunaj ohišja. Montažni vijaki so priloženi ohišju.
- Material
- Jeklena pločevina, 2 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Za tip ohišja
- AX wall-mounted enclosure, 3-part
- Terminal box KX
- Bus enclosure KX
- HD terminal box
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX wall-mounted enclosure, 3-part
Terminal box KX
Bus enclosure KX
HD terminal box
Širina: = 500 mm
Višina: = 200 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,25 kg
- Bruto teža
- 1,309 kg
- Carinska tarifna številka
- 84879090
- EAN
- 4028177925328
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis izdelka
- KX Mounting plate:, for terminal boxes KX and bus enclosures KX, for WH: 175x485 mm