Montažna plošča za KL

Št. artikla: KL 1566700

Monta?ne plo??e za namestitev komponent zunaj ohi?ja.
Št. artikla:
KL 1566700
Opis izdelka
Za montažo komponent tudi zunaj ohišja. Montažni vijaki so priloženi ohišju.
Material
Jeklena pločevina, 2,0 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Za tip ohišja
KL
Primerno za
Vrsta ohišja: KL
Širina: = 600 mm
Višina: = 200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,426 kg
Bruto teža
1,68 kg
Carinska tarifna številka
84879090
EAN
4028177010185
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis izdelka
KL Mounting plate, for KL and KL-HD, WD: 600x200 mm
Tehnični listi
Technical details