Montažne plošče za namestitev komponent zunaj ohišja.
- Št. artikla:
- KL 1570700
- Opis izdelka
- Za montažo komponent tudi zunaj ohišja. Montažni vijaki so priloženi ohišju.
- Material
- Jeklena pločevina, 2,0 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Za tip ohišja
- KL
- Primerno za
- Vrsta ohišja: KL
Širina: = 600 mm
Višina: = 300 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,419 kg
- Bruto teža
- 2,619 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177010314
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis izdelka
- KL Mounting plate, for KL and KL-HD, WD: 600x300 mm