Montažna plošča za KL

Št. artikla: KL 1575700

Montažne plošče za namestitev komponent zunaj ohišja.

Št. artikla:
KL 1575700
Opis izdelka
Za montažo komponent tudi zunaj ohišja. Montažni vijaki so priloženi ohišju.
Material
Jeklena pločevina, 2,0 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Za tip ohišja
KL
Primerno za
Vrsta ohišja: KL
Širina: = 200 mm
Višina: = 150 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,3 kg
Bruto teža
0,34 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177010468
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis izdelka
KL Mounting plate, for KL and KL-HD, WD: 200x150 mm
Tehnični listi
Technical details