Kovinska plošča za uvodnice z metričnimi izrezi

Št. artikla: SZ 1581200

Z izvijačem enostavno naredite luknje za kabelske uvodnice. Razred zaščite IP 66 pri namestitvi v običajnem spodnjem položaju.

Št. artikla:
SZ 1581200
Opis izdelka
Enostavno z izvijačem naredite luknje za kabelske uvodnice.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Opomba
Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
Število metričnih izrezov
12 x M20
Mere
Širina: 220 mm
Globina: 90 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: KX
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55 if installed correctly
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12K
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,23 kg
Bruto teža
0,24 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73079100
EAN
4028177940536
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
KX Metal gland plate, with metric knockouts, for cable diameter M20
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Further information