Stenski nosilec za AX jeklena pločevina, KX jeklena pločevina, AX IT, EL

Št. artikla: SZ 1590010

Za namestitev AX in KX ohišij iz nerjavnega jekla.

Št. artikla:
SZ 1590010
Opis izdelka
Za montažo ohišij AX in KX iz jeklene pločevine.
Prednosti
Neposredno privijanje z zadnje strani s samoreznim vijakom v prehod ohišja
Material
Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Razdalja od stene
10 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AX sheet steel
KX sheet steel
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,132 kg
Bruto teža
0,168 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83025000
EAN
4028177938045
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ Wall mounting bracket, for AX and KX, sheet steel, wall distance: 10 mm
Odobritve
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions
Load brochure