Sestavljen je iz raztezne matice, ki se vstavi v kvadratno pritrdilno luknjo na sprednji strani in nato pritrdi z montažnim vijakom.
- Št. artikla:
- DK 2094400
- Zasnova
- Velikost montažne luknje 9,5 x 9,5 mm
- Opis izdelka
- Pritrditev je sestavljena iz matice, ki jo enostavno vstavite v kvadratno pritrdilno luknjo s sprednje strani in jo nato pritrdite z vijakom. Ko je vijak zategnjen, se kletka razširi in s tem pritrdi komponente, ki jih je treba namestiti. Območje vpenjanja: 1,2–4,5 mm. Glava vijaka Torx, velikost nastavka T30.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Vijaki z okroglo glavo
Razširitvene matice
Plastične podložke - Mere
- Navoj: M6
Dolžina navoja: 16 mm - Paketi
- 50 pc(s).
- Neto teža
- 0,3 kg
- Bruto teža
- 0,38 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73181900
- EAN
- 4028177488847
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis izdelka
- DK Slot-in cable gland, 482.6 mm (19"), M6, L: 16 mm