Najlonska zanka

Št. artikla: IN 2203400

Za urejeno napeljavo kablov, zaščito kabelskih plaščev, enostavno ponovno odpiranje in ponovno uporabo. Možnost razreza na poljubno dolžino.

Št. artikla:
IN 2203400
Opis izdelka
Za urejeno upravljanje kablov. Na koutu z možnostjo razreza na dolžino.
Prednosti
Ščiti plašč kabla
Enostavno ponovno odpiranje
za večkratno uporabo
Mere
Širina: 16 mm
Dolžina: 5.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,044 kg
Bruto teža
0,056 kg
Carinska tarifna številka
58061000
EAN
4028177490161
ETIM 9
EC000046
ETIM 8
EC000046
ECLASS 8.0
27140702
Opis izdelka
IN Nylon loop tape, L: 5000 mm