Perforirana letev za vrata za AX nerjavno jeklo

Št. artikla: AX 2311076

Za navpično montažo na navojne vijake vrat, za pritrditev podpornih letev, luknjanega profila z montažnimi prirobnicami, 14 x 39 mm, ključavnic.

Št. artikla:
AX 2311076
Opis izdelka
Za navpično montažo na navojne vijake vrat, za pritrditev montažnih nosilcev, sistemskih perforiranih profilov 14 x 39 mm, mehanizma za zaklepanje vrat.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Za tip ohišja
AX stainless steel
Primerno za višino
= 760 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,68 kg
Bruto teža
0,697 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177940543
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
AX Perforated door strip, for AE stainless steel, for H: 760 mm