- Št. artikla:
- AX 2311100
- Opis izdelka
- Za navpično montažo na navojne vijake vrat, za pritrditev montažnih nosilcev, sistemskih perforiranih profilov 14 x 39 mm, mehanizma za zaklepanje vrat.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Za tip ohišja
- AX stainless steel
- Primerno za višino
- = 1.000 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,7 kg
- Bruto teža
- 0,973 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177940550
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- AX Perforated door strip, for AE stainless steel, for H: 1000 mm