- Št. artikla:
- SG 2372130
- Zasnova
- 1-stopenjska, rdeča
- Prednosti
- Popolna rešitev, pripravljena za priklop
- Minimalna višina konstrukcije
- Dolga življenjska doba LED luči
- Minimalni stroški montaže in skladiščenja
- Kabelske uvodnice
- Min. premer kabla: 3 mm
Maks. premer kabla: 6,5 mm
- Premer
- 72 mm
- Vrsta električne povezave
- Screw terminals
- Luči
- LEDs
- Nazivna izolacijska napetost
- < 60 V DC
- Mere
- Višina: 107 mm
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...70 °C
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 65
- Nazivna delovna napetost
- 24 V
- 24 V (DC)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,219 kg
- Bruto teža
- 0,233 kg
- Carinska tarifna številka
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Opis izdelka
-
SG Signal pillar, LED-compact, 24 V AC/DC, 1-stage, red