Tirnica za notranjo namestitev za AE/WM

Št. artikla: AE 2383210

Za namestitev v ohišje brez strojne obdelave. Primerno za montažo po celotnem obodu na straneh, dnu in na strehi.

Št. artikla:
AE 2383210
Opis izdelka
Za montažo znotraj ohišja, brez kakršnih koli mehanskih sprememb. Montaža je možna na straneh, spodnji in zgornji površini po vsem obodu. Spremenljivo z dvema vrstama sistemskih lukenj, kar ustvarja dodaten prostor za montažo npr. TS perforiranih profilov, luči v krmilni omarici, stikal za položaj vrat, zapahov za vrata in nosilcev kabelskih kanalov.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Opomba
Druge možnosti namestitve: montažne plošče, obešalne, TS 8612.400
Montažne plošče, pritrjene z vijaki, velike, TS 8612.410
Montažne plošče, pritrjene z vijaki, majhne, ​​PS 4532.000
Montažni nosilec, PS 4597.000
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
Globina: = 210 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,6 kg
Bruto teža
0,7 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177687417
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
AE Rail for interior installation, for AE, for D: 210 mm
Dokumentacija
Info sheet