Za namestitev v ohišje brez strojne obdelave. Primerno za montažo po celotnem obodu na straneh, dnu in na strehi.
- Št. artikla:
- AE 2383250
- Opis izdelka
- Za montažo znotraj ohišja, brez kakršnih koli mehanskih sprememb. Montaža je možna na straneh, spodnji in zgornji površini po vsem obodu. Spremenljivo z dvema vrstama sistemskih lukenj, kar ustvarja dodaten prostor za montažo npr. TS perforiranih profilov, luči v krmilni omarici, stikal za položaj vrat, zapahov za vrata in nosilcev kabelskih kanalov.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Opomba
- Druge možnosti namestitve: montažne plošče, obešalne, TS 8612.400
- Montažne plošče, pritrjene z vijaki, velike, TS 8612.410
- Montažne plošče, pritrjene z vijaki, majhne, PS 4532.000
- Montažni nosilec, PS 4597.000
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
Globina: = 250 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,72 kg
- Bruto teža
- 0,8 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177687424
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- AE Rail for interior installation, for AE, for D: 250 mm
- Dokumentacija
- Info sheet