- Št. artikla:
- AX 2393300
- Prednosti
- Samo en vijak za pritrditev tirnice znotraj ohišja
- Vključno z adapterjem za stikalo za vrata
- Združljivost s priborom za VX25
- Razred zaščite ohišja se ohrani (obdelava ni potrebna)
- Samodejno izenačevanje potencialov
- Možna naknadna vgradnja tudi z nameščeno montažno ploščo. Primerno za montažo s ploščami z uvodnicami
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Navodila za sestavljanje
- Za montažo LED sistemske luči, samo skupaj z montažnim nosilcem za notranjo montažo
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
Globina: = 300 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,78 kg
- Bruto teža
- 0,792 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177925229
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
-
AX Rail for interior installation, for D: 300 mm