Tirnica za notranjo namestitev AX

Št. artikla: AX 2393400

For mounting in the enclosure, no machining required. Suitable for mounting on the side, base and roof up to a load of 25 N using the locators integrated into the enclosure.

Št. artikla:
AX 2393400
Prednosti
Samo en vijak za pritrditev tirnice znotraj ohišja
Vključno z adapterjem za stikalo za vrata
Združljivost s priborom za VX25
Razred zaščite ohišja se ohrani (obdelava ni potrebna)
Samodejno izenačevanje potencialov
Možna naknadna vgradnja tudi z nameščeno montažno ploščo. Primerno za montažo s ploščami z uvodnicami
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Navodila za sestavljanje
Za montažo LED sistemske luči, samo skupaj z montažnim nosilcem za notranjo montažo
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Globina: = 400 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,996 kg
Bruto teža
1,02 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177925199
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
AX Rail for interior installation, for D: 400 mm
Dokumentacija
Info sheet