Za namestitev v ohišje, brez mehanske obdelave. Namestitev je možna na stranske in zgornje površine. Ustvari dodaten prostor za namestitev npr. za luknjane profile z montažno prirobnico VX 23 x 64 mm, VX 14 x 39 mm, luči, mejna stikala za vrata, zapahe za vrata, VX nosilce za kable in montažne tirnice.
- Št. artikla:
- AX 2394300
- Opis izdelka
- Za montažo znotraj ohišja, brez mehanskih sprememb. Montaža je možna na stranskih, spodnjih in strešnih površinah z uporabo integriranih montažnih nosilcev. Opremljanje po meri z dvema vrstama sistemskih lukenj, kar ustvarja dodaten prostor za montažo npr. perforiranih sistemskih nosilcev 14 x 39 mm, luči, mejnega stikala za položaj vrat, držala za vrata in držala kabelskih kanalov.
- Prednosti
- Modularni sistem za AX
- Združljivost s priborom za VX25
- Namestitev brez vrtanja za prihranek časa
- Razred zaščite ohišja se ohrani (obdelava ni potrebna)
- Samodejno izenačevanje potencialov
- Izboljšana nosilnost in stabilnost
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Tirnica za notranjo namestitev AX
Adapter
Sestavni deli - Opomba
- Za namestitev LED sistemske luči bodo potrebni VX perforirani profili z montažnimi prirobnicami 23 x 64 mm ali montažni nosilec za notranjo namestitev
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
Globina: = 300 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 1,12 kg
- Bruto teža
- 1,16 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177965706
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- Rail for interior installation in AX compact enclosure, for depth: 300 mm
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions