Tirnica za notranjo namestitev AX

Št. artikla: AX 2394350

Za namestitev v ohišje, brez mehanske obdelave. Namestitev je možna na stranske in zgornje površine. Ustvari dodaten prostor za namestitev npr. za luknjane profile z montažno prirobnico VX 23 x 64 mm, VX 14 x 39 mm, luči, mejna stikala za vrata, zapahe za vrata, VX nosilce za kable in montažne tirnice.

Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Podporni trak za VX, TS, VX SE, TP, AX

Držalo za vrata za AX

Stikalo za vrata za LED sistemsko luč

LED sistemska luč

Št. artikla:
AX 2394350
Opis izdelka
Za montažo znotraj ohišja, brez mehanskih sprememb. Montaža je možna na stranskih, spodnjih in strešnih površinah z uporabo integriranih montažnih nosilcev. Opremljanje po meri z dvema vrstama sistemskih lukenj, kar ustvarja dodaten prostor za montažo npr. perforiranih sistemskih nosilcev 14 x 39 mm, luči, mejnega stikala za položaj vrat, držala za vrata in držala kabelskih kanalov.
Prednosti
Modularni sistem za AX
Združljivost s priborom za VX25
Namestitev brez vrtanja za prihranek časa
Razred zaščite ohišja se ohrani (obdelava ni potrebna)
Samodejno izenačevanje potencialov
Izboljšana nosilnost in stabilnost
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Tirnica za notranjo namestitev AX
Adapter
Sestavni deli
Opomba
Za namestitev LED sistemske luči bodo potrebni VX perforirani profili z montažnimi prirobnicami 23 x 64 mm ali montažni nosilec za notranjo namestitev
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Globina: = 350 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,3 kg
Bruto teža
1,3 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177965713
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
Rail for interior installation in AX compact enclosure, for depth: 350 mm
Dokumentacija
Further information
Instructions