Za predsestavljene kable s konektorji. Za uporabo z materialom debeline do 4 mm. Za razbremenitev predsestavljenih kablov se lahko uporabijo kabelske vezice.
- Št. artikla:
- SZ 2400300
- Opis izdelka
- Za predhodno sestavljene kable s konektorji. Primerno za debeline materiala do 4 mm. Za razbremenitev sestavljenih kablov se lahko uporabijo kabelske vezice.
- Material
- Plastika
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Kabelske uvodnice
- Število kabelskih vhodov: 2
Min. premer kabla: 6 mm
Maks. premer kabla: 8 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 65 if installed correctly
- Za kable s premerom
- 6 ‐ 8 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,055 kg
- Bruto teža
- 0,063 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177267909
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Opis izdelka
- SZ Connector gland, small, for 2 cable ø 6-8 mm
- Dokumentacija
- Instructions