Kabelska uvodnica HD

Št. artikla: HD 2410001

Priložena bolj kompaktna zasnova in varovalna matica.

Št. artikla:
HD 2410001
Zasnova
Standardne
Opis izdelka
Kompaktnejša zasnova in varovalna matica sta že vključeni v obseg dobave.
Prednosti
Gladke, trdne zunanje površine učinkovito preprečujejo nabiranje škodljivih mikroorganizmov.
Veliko lažje in zato cenejše čiščenje v primerjavi z običajnimi kabelskimi uvodnicami.
Aplikacije
Proizvajalec
Tehnologija čistih prostorov (npr. farmacevtska industrija)
Biotehnologija
Kemična industrija
Material
Matica: nerjavno jeklo 1.4305 (AISI 303)
Tesnilo: EPDM, skladno s FDA 21 CFR 177.2600
Obseg dobave
Blokirna matica
Mere
Navoj: M12 x 1.5
Za kable s premerom
3 ‐ 6,5 mm
Delovno temperaturno območje
-20 °C...100 °C
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,095 kg
Bruto teža
0,134 kg
Carinska tarifna številka
73072980
EAN
4028177928640
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Opis izdelka
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M12x1,5, for cables Ø 3-6.5 mm, Standard version
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
VDE
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical system catalogue