- Št. artikla:
- HD 2410011
- Zasnova
- Standardne
- Opis izdelka
- Kompaktnejša zasnova in varovalna matica sta že vključeni v obseg dobave.
- Prednosti
- Gladke, trdne zunanje površine učinkovito preprečujejo nabiranje škodljivih mikroorganizmov.
- Veliko lažje in zato cenejše čiščenje v primerjavi z običajnimi kabelskimi uvodnicami.
- Aplikacije
- Proizvajalec
- Tehnologija čistih prostorov (npr. farmacevtska industrija)
- Biotehnologija
- Kemična industrija
- Material
- Matica: nerjavno jeklo 1.4305 (AISI 303)
Tesnilo: EPDM, skladno s FDA 21 CFR 177.2600
- Obseg dobave
- Blokirna matica
- Mere
- Navoj: M16 x 1.5
- Za kable s premerom
- 5 ‐ 10 mm
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...100 °C
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,1 kg
- Bruto teža
- 0,2 kg
- Carinska tarifna številka
- 73072980
- EAN
- 4028177928718
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis izdelka
-
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M16x1,5, for cables Ø 5-10 mm, Standard version