Integrirane vpenjalne membrane zagotavljajo zanesljivo privijanje in razbremenitev napetosti za zaščito kablov.
- Št. artikla:
- SZ 2411641
- Prednosti
- Ker se uvodnice in varovalna matica prodajajo skupaj v enem paketu, to prihrani dodatno naročanje in shranjevanje.
- Vpenjalne membrane za enakomerno zategovanje in razbremenitev napetosti za zaščito kablov
- Material
- Poliamid 6
Tesnilo: CR/NBR - Barva
- RAL 7035
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Mere
- Višina: 42 mm
- Navoj
- M32 x 1.5
- Dolžina navoja
- 10 mm
- Min. premer kabla
- 15 mm
- Maks. premer kabla
- 21 mm
- Delovno temperaturno območje
- -30 °C...100 °C
- torque
- 12 Nm
- Širina med ploščami
- 36 mm
- Mere
- Navoj: M32 x 1.5
Dolžina navoja: 10 mm - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Paketi
- 15 pc(s).
- Neto teža
- 0,48 kg
- Bruto teža
- 0,503 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177809963
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis izdelka
- SZ Cable gland, polyamide, size: M32x1,5, for cables ø 15-21 mm
- Dokumentacija
- Info sheet
- Tehnični listi
- Data sheets