Integrirane vpenjalne membrane zagotavljajo zanesljivo privijanje in razbremenitev napetosti za zaščito kablov.
- Št. artikla:
- SZ 2411851
- Prednosti
- Ker se uvodnice in varovalna matica prodajajo skupaj v enem paketu, to prihrani dodatno naročanje in shranjevanje.
- Vpenjalne membrane za enakomerno zategovanje in razbremenitev napetosti za zaščito kablov
- Material
- Medenina
Tesnilo: CR/NBR - Površinska obdelava
- nikljano
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Mere
- Višina: 43 mm
- Navoj
- M40 x 1.5
- Dolžina navoja
- 9 mm
- Min. premer kabla
- 19 mm
- Maks. premer kabla
- 28 mm
- Delovno temperaturno območje
- -40 °C...100 °C
- torque
- 17 Nm
- Širina med ploščami
- 43 mm
- Mere
- Navoj: M40 x 1.5
Dolžina navoja: 9 mm - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,64 kg
- Bruto teža
- 0,692 kg
- Carinska tarifna številka
- 74198090
- EAN
- 4028177810044
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis izdelka
- SZ Cable gland, brass, size: M40x1,5, for cables ø 19-28 mm
- Dokumentacija
- Info sheet
- Tehnični listi
- Data sheets