Integrirane vpenjalne membrane zagotavljajo zanesljivo privijanje in razbremenitev napetosti za zaščito kablov.
- Št. artikla:
- SZ 2411861
- Prednosti
- Ker se uvodnice in varovalna matica prodajajo skupaj v enem paketu, to prihrani dodatno naročanje in shranjevanje.
- Vpenjalne membrane za enakomerno zategovanje in razbremenitev napetosti za zaščito kablov
- Material
- Medenina
Tesnilo: CR/NBR - Površinska obdelava
- nikljano
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Mere
- Višina: 52 mm
- Navoj
- M50 x 1.5
- Dolžina navoja
- 9 mm
- Min. premer kabla
- 27 mm
- Maks. premer kabla
- 38 mm
- Delovno temperaturno območje
- -40 °C...100 °C
- torque
- 35 Nm
- Širina med ploščami
- 58 mm
- Mere
- Navoj: M50 x 1.5
Dolžina navoja: 9 mm - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,6 kg
- Bruto teža
- 0,678 kg
- Carinska tarifna številka
- 74198090
- EAN
- 4028177810037
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis izdelka
- SZ Cable gland, brass, size: M50x1,5, for cables ø 27-38 mm
- Dokumentacija
- Info sheet
- Tehnični listi
- Data sheets