Kabelska uvodnica, medenina

Št. artikla: SZ 2411871

Integrirane vpenjalne membrane zagotavljajo zanesljivo privijanje in razbremenitev napetosti za zaščito kablov.

Št. artikla:
SZ 2411871
Prednosti
Ker se uvodnice in varovalna matica prodajajo skupaj v enem paketu, to prihrani dodatno naročanje in shranjevanje.
Vpenjalne membrane za enakomerno zategovanje in razbremenitev napetosti za zaščito kablov
Material
Medenina
Tesnilo: CR/NBR
Površinska obdelava
nikljano
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Mere
Višina: 54 mm
Navoj
M63 x 1.5
Dolžina navoja
14 mm
Min. premer kabla
34 mm
Maks. premer kabla
44 mm
Delovno temperaturno območje
-40 °C...100 °C
torque
50 Nm
Širina med ploščami
64 mm
Mere
Navoj: M63 x 1.5
Dolžina navoja: 14 mm
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,48 kg
Bruto teža
0,498 kg
Carinska tarifna številka
74198090
EAN
4028177810020
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Opis izdelka
SZ Cable gland, brass, size: M63x1,5, for cables ø 34-44 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
VDE
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Data sheets