Za dvig strehe zaradi prezračevanja, v treh različnih višinah. Ni primerno za transport z žerjavom.
- Št. artikla:
- SZ 2423000
- Opis izdelka
- Za dvig strehe za prezračevanje, na treh različnih višinah.
- Material
- Šestkotni jekleni profil
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Navodila za sestavljanje
- Ni primerno za prenašanje z žerjavom
- Mere
- Višina: 20 mm
- Mere
- Navoj: M12
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,216 kg
- Bruto teža
- 0,255 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177022799
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Spacer, for VX, TS, roof plate, H: 20 mm