Izpust kondenzata

Št. artikla: SZ 2459000

Nastavek za odvod kondenzata za zanesljivo odvajanje od znotraj in zaščito pred brizganjem od zunaj (labirintni učinek).

Št. artikla:
SZ 2459000
Opis izdelka
Za varno odvajanje kondenzata od znotraj in zaščito pred brizganjem vode od zunaj (labirintni učinek). Potreben premer izvrtine: 16 mm. (Pri AX iz jeklene pločevine je luknja že predhodno izvrtana v podnožju.)
Material
Poliamid
Barva
Podobno RAL 7035
Opomba
Zaščita pred pršenjem vode, če je pravilno nameščena
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 44
Paketi
6 pc(s).
Neto teža
0,03 kg
Bruto teža
0,038 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177023741
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Opis izdelka
SZ Condensate discharge
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Info sheet
Product presentations