Vložek ključavnice

Št. artikla: SZ 2460000

Alternativni vložki za ključavnice, kot so trikotni, kvadratni, izvijačni, Daimler, Fiat, dvojni.

Št. artikla:
SZ 2460000
Zasnova
A
Material
Tlačno liti cink
Dolžina
27 mm
Vgradnja v sistem ročajev
Udoben ročaj AX
Mini udobni ročaj AX
Standardni ročaj Ergoform-S
Ročaj Ergoform-S Standard za plastična ohišja KS
Zaklepanje
Vložek ključavnice: 7 mm kvadrat
Za tip ohišja
KX E-Box
AX
AX IT
Operating housings AX
AX plastic
EB
BG
AE
TE
TP desk section and console
TP pedestals
One-piece console TP - Console cover
One-piece console TP - Console door
TP universal console
CX one-piece console
Console CX
CX desk unit
CX pedestal
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,014 kg
Bruto teža
0,015 kg
Carinska tarifna številka
83016000
EAN
4028177023765
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Opis izdelka
SZ Lock insert, version A, Die-cast zinc, 7 mm square, L: 27 mm
Dokumentacija
Instructions