Alternativni vložki za ključavnice, kot so trikotni, kvadratni, izvijačni, Daimler, Fiat, dvojni.
- Št. artikla:
- SZ 2461000
- Zasnova
- A
- Material
- Tlačno liti cink
- Dolžina
- 27 mm
- Vgradnja v sistem ročajev
- Udoben ročaj AX
- Mini udobni ročaj AX
- Standardni ročaj Ergoform-S
- Ročaj Ergoform-S Standard za plastična ohišja KS
- Zaklepanje
- Vložek ključavnice: 8 mm kvadrat
- Za tip ohišja
- KX E-Box
- AX
- AX IT
- Operating housings AX
- AX plastic
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP desk section and console
- TP pedestals
- One-piece console TP - Console cover
- One-piece console TP - Console door
- TP universal console
- CX one-piece console
- Console CX
- CX desk unit
- CX pedestal
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,015 kg
- Bruto teža
- 0,016 kg
- Carinska tarifna številka
- 83016000
- EAN
- 4028177023789
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis izdelka
- SZ Lock insert, version A, Die-cast zinc, 8 mm square, L: 27 mm
- Dokumentacija
- Instructions