Zaščitna streha za AE

Št. artikla: SZ 2470000

Zanesljiva zaščita za zunanjo namestitev – z odtekanjem vode na zadnji strani. Material: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304).

Št. artikla:
SZ 2470000
Opis izdelka
Zanesljiva zaščita za zunanjo namestitev z zadnjim odvajanjem vode. Enostavna naknadna vgradnja.
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 240
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Za zunanjo namestitev običajno priporočamo dežno streho nad ohišjem ali režo med vrati in ohišjem za zaščito pred vdorom vode in UV sevanjem.
Preizkusi IP razredov zaščite za zaščito pred vodo (2. kodna številka po IEC 60 529) niso enakovredni preizkusom ohišij, nameščenih na prostem ali v podobnih pogojih
Glede na pogoje okolice bodo morda potrebni dodatni ukrepi
Primerno za
Vrsta ohišja: AE stainless steel
Širina: = 200 mm
Globina: = 155 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,6 kg
Bruto teža
0,699 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177024465
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
SZ Rain canopy, for AE, for WD: 200x155 mm, Stainless steel 1.4301