- Št. artikla:
- AX 2473010
- Opis izdelka
- Zaščitna streha s svojo poševno zasnovo zanesljivo ščiti ohišje pred stoječo vodo in drugimi onesnaževalci od zgoraj.
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Površinska obdelava
- Brušeno, zrnatost 240
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- Za dinamične obremenitve se lahko pritrdi tudi z vijaki
- Mere
- Višina: 37 mm
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
Širina: = 600 mm
Globina: = 210 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,12 kg
- Bruto teža
- 2,34 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177938236
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis izdelka
-
AX Prot. roof, for WD: 600x210 mm, stainless steel