Razširitev vmesnika s stenskim priključkom

Št. artikla: SZ 2482230

Za razširitev notranjih vmesnikov ohišja – npr. iz industrijskih računalnikov in stikal – na zunanjo stran ohišja.

Št. artikla:
SZ 2482230
Zasnova
Stenski USB 2.0 priključek tipa A na notranjem priključku tipa A
Opis izdelka
Za razširitev notranjih vmesnikov, npr. industrijskih računalnikov in stikal, na zunanjo stran ohišja. Stenski priključek zahteva samo toliko prostora kot tipka.
Prednosti
Hiter dostop za vzdrževalna dela
Ohranjen razred zaščite
Matica samodejno zareže v lakiran premaz in s tem ustvari prevodno povezavo.
Zaščitni pokrovček
Material
Ohišje: medenina
Pokrov: aluminij
Tesnilo: poliamid
Površinska obdelava
Ohišje: nikljano
Pokrov: naravno eloksirano.
Dolžina
2 m
Mere
Dolžina: 2 m
Za debelino stene (maks.)
1 ‐ 6 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP67 with sealed protective cap
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,13 kg
Bruto teža
0,14 kg
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177516335
ETIM 9
EC001408
ETIM 8
EC001408
ECLASS 8.0
19059205
Opis izdelka
SZ Interface extension, with wallconnection, USB, L: 2000 mm
Dokumentacija
Info sheet