Za enostavno in hitro namestitev LED sistemske luči.
- Št. artikla:
- SZ 2500460
- Zasnova
- S priključnim kablom
- Opis izdelka
- Za prihranek časa in enostaven priklop LED sistemske luči.
- Barva
- Črna
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Prečni prerez
- 0,75 mm²
- Dolžina
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- Mere
- Širina: 31 mm
Višina: 78 mm
Globina: 30 mm
Dolžina: 800 mm - Električna povezava
- 2,5 A
- Nazivna delovna napetost
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,09 kg
- Bruto teža
- 0,108 kg
- Carinska tarifna številka
- 85365019
- EAN
- 4028177809178
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis izdelka
- SZ Door-operated switch, with connection wire, L: 800 mm, black
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions
- Tehnični listi
- Graphics