Stikalo za vrata za LED sistemsko luč

Št. artikla: SZ 2500470

Za enostavno in hitro namestitev LED sistemske luči.

Št. artikla:
SZ 2500470
Zasnova
S priključnim kablom
Opis izdelka
Za prihranek časa in enostaven priklop LED sistemske luči.
Barva
Črna
Obseg dobave
Sestavni deli
Prečni prerez
0,75 mm²
Dolžina
800 mm
AWG
AWG 18
Standardi
Napajalni kabli: CYJV2
Stikalo za vrata: NKCR
Mere
Širina: 31 mm
Višina: 78 mm
Globina: 30 mm
Dolžina: 800 mm
Električna povezava
2,5 A
Nazivna delovna napetost
230 V (AC)
24 V (DC)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,1 kg
Bruto teža
0,12 kg
Carinska tarifna številka
85365019
EAN
4028177809154
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Opis izdelka
SZ Door-operated switch, with connection wire, L: 800 mm, black, UL
Odobritve
CQC
CQC-CCC
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Graphics