- Št. artikla:
- SZ 2500500
- Zasnova
- Dovod, 3-polni (z vtičnico, brez konektorja)
- Opis izdelka
- Za prihranek časa in enostaven priklop LED sistemske luči.
- Barva
- Oranžna
- Dolžina
- 3.000 mm
- AWG
- AWG 16
- Standardi
- Napajalni kabli: AVLV2
- Omrežni priključek: ECBT2
- Mere
- Dolžina: 3.000 mm
- Nazivna delovna napetost
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,345 kg
- Bruto teža
- 0,359 kg
- Carinska tarifna številka
- 85444290
- EAN
- 4028177811379
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis izdelka
- SZ Connection cable, for power supply, 3-pole, 100-240 V, L: 3000 mm, UL