- Št. artikla:
- SZ 2500520
- Zasnova
- Dovod, 2-polni (z vtičnico, brez konektorja)
- Opis izdelka
- Za prihranek časa in enostaven priklop LED sistemske luči.
- Barva
- Oranžna
- Dolžina
- 3.000 mm
- Standardi
- Napajalni kabli: AVLV2
- Omrežni priključek: ECBT2
- Mere
- Dolžina: 3.000 mm
- Nazivna delovna napetost
- 100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,26 kg
- Bruto teža
- 0,267 kg
- Carinska tarifna številka
- 85444290
- EAN
- 4028177921207
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis izdelka
- SZ Connection cable, for power supply, 2-pole, 100-240 V, L: 3000 mm, UL