Priključni kabel

Št. artikla: SZ 2500550

Za enostavno in hitro namestitev LED sistemske luči.

Št. artikla:
SZ 2500550
Zasnova
Prehodna napeljava, 2-polna (z vtičnico in konektorjem)
Opis izdelka
Za prihranek časa in enostaven priklop LED sistemske luči.
Barva
Oranžna
Dolžina
1.000 mm
Standardi
Napajalni kabli: AVLV2
Omrežni priključek: ECBT2
Mere
Dolžina: 1.000 mm
Nazivna delovna napetost
100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,11 kg
Bruto teža
0,12 kg
Carinska tarifna številka
85444290
EAN
4028177921214
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27060402
Opis izdelka
SZ Connection cable, for through-wiring, 2-pole, 100-240 V, L: 1000 mm, UL
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Manufacturer's declaration