Odlično za priročno montažo stenskih ohišij s strani ene osebe, tudi v omejenih prostorih.
- Št. artikla:
- AX 2508020
- Opis izdelka
- Idealno za priročno montažo stenskih ohišij s strani ene osebe, tudi v omejenih prostorih.
- Prednosti
- Neposredno privijanje z zadnje strani s samoreznim vijakom v prehod ohišja
- Stenski nosilec enostavno obesite na vijak na steni
- Različni položaji montaže omogočajo prilagoditev stenskega nosilca razmeram na lokaciji
- Kot alternativa samoreznemu vijaku se lahko nosilec pritrdi tudi od znotraj z vijakom in matico
- Dodatna možnost pritrditve z matico za dinamične aplikacije
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
- Obseg dobave
- Stenski montažni nosilec
Pokrovček
Sestavni deli - Razdalja od stene
- 20 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX sheet steel
KX sheet steel
AX IT
EL
AX wall-mounted enclosure, 3-part - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,44 kg
- Bruto teža
- 0,44 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83025000
- EAN
- 4028177938281
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Wall mounting bracket, for AX and KX, sheet steel, wall distance: 20 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Load brochure