Za pritrditev na perforirano vratno letev na poljubni višini. Spremenljiva in enostavno nastavljiva širina.
- Št. artikla:
- AX 2515200
- Opis izdelka
- Za montažo na okvir vrat na poljubni višini. Spremenljiva širina in enostavno nastavljiva.
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Montažni vijaki
- Višina odmika
- 210 mm
- Clear width, range
- 325 - 425 mm
- Za prilagoditeV vratih s širino
- 400 mm
500 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
AE sheet steel
CX one-piece console - Mere
- Globina: 35 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,65 kg
- Bruto teža
- 0,83 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177938304
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Opis izdelka
- AX Sheet steel wiring plan pocket, width-variable, L: 325 - 425 mm, for door width 400/500 mm
- Dokumentacija
- Info sheet