Wiring plan pocket of sheet steel spremenljiva širina

Št. artikla: AX 2515300

Za pritrditev na perforirano vratno letev na poljubni vi?ini. Spremenljiva in enostavno nastavljiva ?irina.
Št. artikla:
AX 2515300
Opis izdelka
Za montažo na okvir vrat na poljubni višini. Spremenljiva širina in enostavno nastavljiva.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Montažni vijaki
Višina odmika
210 mm
Clear width, range
475 - 575
Za prilagoditeV vratih s širino
600 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
AE sheet steel
CX one-piece console
CX pedestal
Mere
Globina: 35 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,055 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177938311
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Opis izdelka
AX Sheet steel wiring plan pocket, width-variable, L: 475 - 575 mm , for door width 600 mm
Dokumentacija
Info sheet