Enostavno preluknjajte plastiko in povlecite kabel v odprtino.
- Št. artikla:
- SZ 2562300
- Opis izdelka
- Plastiko prebodite s konico in povlecite kabel skoznje.
- Material
- Plastika po UL 94-V0
- Barva
- Podobno RAL 7035
- Opomba
- Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
- Mere
- Širina: 339 mm
Globina: 149 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
- Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 2
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66 if installed correctly
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Število kabelskih uvodnic in Ø (mm) min.-maks.
- 24 x 5-11
- 44 x 10-15
- 6 x 15-25
- 2 x 19-34
- 2 x 26-54
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,495 kg
- Bruto teža
- 0,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177935716
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- SZ Plastic gland plates, for AX, with membranes, WD: 339x149 mm, for gland plates size 2
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Info sheet