Plošča za kabelske uvodnice s penasto gumijasto kabelsko objemko, za AX

Št. artikla: SZ 2566400

Za napeljavo predsestavljenih kablov, ko je uvodnica že nameščena na ohišje. Deljene uvodnice je mogoče zatesniti s premičnimi ploščami s kabelsko objemko iz penaste gume.

Št. artikla:
SZ 2566400
Opis izdelka
Za vstavljanje predsestavljenih kablov s prirobnično ploščo, ki je že nameščena na ohišju. Deljeno prirobnično ploščo je mogoče zatesniti z drsnimi ploščami z elastičnim vpenjalnim profilom.
Material
Plošča z uvodnicami: jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Mere
Širina: 401 mm
Globina: 221 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Plošča za kabelske uvodnice
Velikost: 6
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,65 kg
Bruto teža
1,84 kg
Carinska tarifna številka
73079100
EAN
4028177944619
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
SZ Metal gland plate, for AX, with rubber cable clamp strip, WD: 401x221 mm, for gland plates size 6
Dokumentacija
Info sheet