Plastična plošča z uvodnicami z membranami, za AX

Št. artikla: SZ 2567300

Enostavno preluknjajte plastiko in povlecite kabel v odprtino.

Št. artikla:
SZ 2567300
Opis izdelka
Plastiko prebodite s konico in povlecite kabel skoznje.
Material
Plastika po UL 94-V0
Barva
Podobno RAL 7035
Opomba
Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
Mere
Širina: 436 mm
Globina: 221 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Plošča za kabelske uvodnice
Velikost: 7
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66 if installed correctly
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Število kabelskih uvodnic in Ø (mm) min.-maks.
30 x 5-11
52 x 10-15
8 x 15-25
6 x 19-34
4 x 26-35
2 x 26-54
1 x 50-110
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,8 kg
Bruto teža
0,82 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177935747
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
SZ Plastic gland plates, for AX, with membranes, WD: 436x221 mm, for gland plates size 7
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Info sheet