Cilindrični vložek ključavnice, ključavnica št. 3524 E za odmične ključavnice.
- Št. artikla:
- SZ 2571000
- Zasnova
- B
- Material
- Tlačno liti cink
- Obseg dobave
- z dvema ključema
- Dolžina
- 28,3 mm
- Zaklepanje
- Vložek ključavnice: s cilindričnim vložkom, ključavnica št. 3524 E
- Za tip ohišja
- AE with cam
- EB
- BG
- IW
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,034 kg
- Bruto teža
- 0,038 kg
- Carinska tarifna številka
- 83016000
- EAN
- 4028177028012
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis izdelka
- SZ Lock cylinder, version B, with lock cylinder insert, Lock no. 3524 E