Kovinska plošča za uvodnice z metričnimi izrezi, za AX

Št. artikla: AX 2575100

Z izvijačem naredite luknje za kabelske uvodnice.

Št. artikla:
AX 2575100
Opis izdelka
Enostavno z izvijačem izdelajte luknje za kabelske uvodnice.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Opomba
Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
Število metričnih izrezov
2 x M12
10 x M16
8 x M20
10 x M25
2 x M32
4 x M40
Mere
Širina: 301 mm
Globina: 221 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Plošča za kabelske uvodnice
Velikost: 5
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66 if installed correctly
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12K
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,795 kg
Bruto teža
0,806 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73079100
EAN
4028177925106
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
SZ Metal gland plate, for AX, with metric knockouts, WD: 301x221 mm, for gland plates size 5
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Further information
Info sheet