- Št. artikla:
- AX 2577100
- Opis izdelka
- Enostavno z izvijačem izdelajte luknje za kabelske uvodnice.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Opomba
- Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
- Število metričnih izrezov
- 6 x M12
10 x M16
8 x M20
20 x M25
4 x M32
4 x M40
- Mere
- Širina: 436 mm
Globina: 221 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
- Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 7
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66 if installed correctly
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,136 kg
- Bruto teža
- 1,146 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73079100
- EAN
- 4028177925267
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
-
SZ Metal gland plate, for AX, with metric knockouts, WD: 436x221 mm, for gland plates size 7