- Št. artikla:
- AX 2584100
- Opis izdelka
- Za zanesljivo in priročno pritrditev na okrogle ali kvadratne nosilce.
- Tehnični podatki
- Za premer palice: Ø od 40 do 170 mm
- Za velikost droga: ◻ od 50 do 150 mm
- Material
- Montažni koti, vpenjalni del: jeklena pločevina
Vpenjalni trak: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Površinska obdelava
- Mounting angle, clamp strip: Galvanic zinc-nickel, passivated
- Obseg dobave
- 2 montažna kotnika, dolžina 600 mm
4 vpenjalni deli
2 vpenjalna trakova
4 vpenjalni nosilci
4 samorezni vijaki M10 za pritrditev na ohišje
- Opomba
- Primerno samo za ohišja do širine 600 mm.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
KX
AX plastic
AX IT
CS wall-mounted enclosures
AX outdoor housing
AE
KL
EB
AX wall-mounted enclosure, 3-part
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,88 kg
- Bruto teža
- 1,96 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 7,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177940598
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
-
AX Pole clamp