Za varno napeljavo kablov, npr. od ohišja ali montažne plošče do vrat.
- Št. artikla:
- SZ 2589000
- Opis izdelka
- Za varno napeljavo kablov, npr. od ohišja ali montažne plošče do vrat. Na držalu kabelskega kanala so nameščene pritrdilne točke za standardne kabelske vezice, ki omogočajo pritrditev kablov pri vstopu in izstopu iz kanala.
- Material
- Polietilen
- Obseg dobave
- 1 kolut = 25 m
- Notranji premer
- 29 mm
- Mere
- Dolžina: 25 m
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,5 kg
- Bruto teža
- 2,7 kg
- Carinska tarifna številka
- 39173200
- EAN
- 4028177028845
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- SZ Cable conduit, ø 29 mm, L: 25 m