Kabelski kanal

Št. artikla: SZ 2590000

Za varno napeljavo kablov, npr. od ohišja ali montažne plošče do vrat.

Št. artikla:
SZ 2590000
Opis izdelka
Za varno napeljavo kablov, npr. od ohišja ali montažne plošče do vrat. Na držalu kabelskega kanala so nameščene pritrdilne točke za standardne kabelske vezice, ki omogočajo pritrditev kablov pri vstopu in izstopu iz kanala.
Material
Polietilen
Obseg dobave
1 kolut = 25 m
Notranji premer
48 mm
Mere
Dolžina: 25 m
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,742 kg
Bruto teža
4,8 kg
Carinska tarifna številka
39173200
EAN
4028177028869
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
SZ Cable conduit, ø 48 mm, L: 25 m