Na voljo je možnost pritrditve standardnih komercialno dostopnih kabelskih vezic, tako da je mogoče kable pritrditi ob vstopu/izstopu iz kabelskega kanala.
- Št. artikla:
- SZ 2591000
- Opis izdelka
- Za varno napeljavo kablov, npr. od ohišja ali montažne plošče do vrat. Na držalu kabelskega kanala so nameščene pritrdilne točke za standardne kabelske vezice, ki omogočajo pritrditev kablov pri vstopu in izstopu iz kanala.
- Material
- Poliamid
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Suitable for Internal diameter
- 29 mm
- Navodila za sestavljanje
- Za vgradnjo v AX iz jeklene pločevine samo skupaj z notranjo montažno tirnico AX (2394.XXX) ali luknjanim profilom VX z montažno prirobnico 14 x 39 mm
- Montaža v kompaktna AE ohišja z univerzalnim nosilcem 2373.000
- Paketi
- 20 pc(s).
- Neto teža
- 0,46 kg
- Bruto teža
- 0,515 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177028883
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- SZ Cable conduit holder, for cable conduit ø 29 mm