Držalo za kabelski kanal

Št. artikla: SZ 2594000

Na voljo je možnost pritrditve standardnih komercialno dostopnih kabelskih vezic, tako da je mogoče kable pritrditi ob vstopu/izstopu iz kabelskega kanala.

Št. artikla:
SZ 2594000
Opis izdelka
Za varno napeljavo kablov, npr. od ohišja ali montažne plošče do vrat. Na držalu kabelskega kanala so nameščene pritrdilne točke za standardne kabelske vezice, ki omogočajo pritrditev kablov pri vstopu in izstopu iz kanala.
Material
Poliamid
Obseg dobave
Sestavni deli
Suitable for Internal diameter
36 mm
Navodila za sestavljanje
Za vgradnjo v AX iz jeklene pločevine samo skupaj z notranjo montažno tirnico AX (2394.XXX) ali luknjanim profilom VX z montažno prirobnico 14 x 39 mm
Montaža v kompaktna AE ohišja z univerzalnim nosilcem 2373.000
Paketi
20 pc(s).
Neto teža
0,84 kg
Bruto teža
1,017 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177028944
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
SZ Cable conduit holder, for cable conduit ø 36 mm